Publish your products
Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 1x8 (postbox med 8 fack)
Boxicon

Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 1x8 (postbox med 8 fack)

Boxicon G3 Kompakt är en fastighetsbox helt tillverkad i Sverige, för den nordiska marknaden. Den patenterade konstruktionen och genomtänkta logistiken ger

  • Lägre miljöpåverkan
  • Låg kostnad
  • Hög kvalitet

Den patenterade konstruktionen gör att boxen innehåller mindre plåt med ökad kvalitet och minskad miljöpåverkan. Denna postbox är rekommenderad hos Byggvarubedömningen, den har Sundahus klass A och EPD.

Boxicon G3 Kompakt är godkänd hos Rise (SP) för postutdelning i inomhus- och utomhusmiljö. Godkänd för säkerhetsklass 2, enligt SS-EN 13724, och säkerhetsklass/skyddsklass 2 enligt FFF. Finns i utförande 2-18 postfack. Smidig namnmärkning på hyllplanet. Rödgröna reklamlappar följer alltid med, liksom smålås med tre nycklar till varje fack.

Alternativt kan postboxen konfigureras med digital namnskylt och elektroniska lås. Då kan postboxen användas för att ta mot paket och facken kan öppnas med app.

Specification
  • Denna modell har 8 fack, 1 kolumn med 8 rader.

Technical specification
  • Unique ref.fastighetsbox-lynx-original-18
  • Product familyFastighetsbox Boxicon G3 Kompakt
  • Product groupSingle
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2022-10-18
  • Edition number1
  • Height (mm)893
  • Width (mm)369
  • Depth (mm)403
Related
  • Material mainMetal
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
  • Weight Net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CategoryFurniture - Post & Mail Boxes
  • IFC classificationObject

Region availability

Europe
Finland
Norway
Sweden
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit