Publish your products
Luftkyld Västkekylare 30RA 007-015
Carrier

Luftkyld Västkekylare 30RA 007-015

This product serve as an example for Carrier. The product page does not contain any BIM content. We apologize for the inconvenience! Denna nya generation vätskekylare är utrustad med de senaste tekniska finesserna, vilket innefattar scrollkompressorer och drift med det ekologiska köldmediet HFC-410A (storlek 005-013) eller HFC-407C (storlek 015). Carriers 30RA vätskekylare har en inbyggd pumpmodul innehållande pump och expansionstank, vilket begränsar installationsarbetet till enklare åtgärder, såsom anslutning av kraft och köldbärarrör. Ett elektroniskt, mikroprocessor-baserat och auto-adaptivt styrsystem, som garanterar intelligent reglering av kompressorns igångsättnings-sekvens, vilket möjliggör drift med låg köldbärarvolym.
Technical specification
  • Unique ref.30RA005-015
  • TypeDigital Inventory (Products)
  • Date of publishing2012-07-06
  • Edition number1
  • Height (mm)590
  • Width (mm)800
  • Depth (mm)300
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondarySteel
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryHVAC - HVAC
  • IFC classificationFlow Controller
  • UNSPSC nameWater pumps
  • UNSPSC code40151510
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit