Publish your products
Baldosa Granallada Lisa de 40x40x3,5

Baldosa Granallada Lisa de 40x40x3,5

Baldosa prefabricada de hormigón tipo imitación granito con acabado superficial granallado liso, de medidas 40x40x3,5 cm, apta para uso peatonal.  Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

Disponible en varios colores a elegir: Negro Basalto, Basalto-3, Basalto-4, Beige Toscana, Blanco, Cuero, Gris, Gris Basalto, Gris Marengo, Gris Santiago, Mostaza, Rojo (otros colores bajo consulta)

Datos técnicos:

- Uds/m2 = 6,25

- Uds./palet = 114

- Kgs/palet = 1380

Specification
  • Baldosa prefabricada de hormigón tipo imitación granito con acabado superficial granallado liso a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 40x40x3,5 cm, apta para uso peatonal.  Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

    Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

    ·         Resistencia a flexión:

                                                 - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                 - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado ST

    ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Clase 3

    ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

    ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

    ·         Reacción al fuego: Clase A1

Technical specification
  • Unique ref.Baldosa_Granallada_Lisa_40x40x3
  • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
  • Product groupBaldosa hidráulica
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-01-04
  • Edition number1
  • Height (mm)35
  • Width (mm)400
  • Depth (mm)400
Related
  • Material mainConcrete
  • Material secondaryConcrete
  • Designed inSpain
  • Manufactured inSpain
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Pavers & Stones

Region availability

Europe
Portugal
Spain