Set your location and language to prioritise localised information. Continue
Adoquín de hormigón modelo Arnosa

Adoquín de hormigón modelo Arnosa

Adoquín prefabricado de hormigón en acabado bicapa, de medidas 10x10x6 cm, apto para uso peatonal y tráfico ocasional de turismos. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta).

Datos técnicos:

- Kg/Ud. = 1,25

- Uds/m2 = 100

- Kgs/m2 = 125

- Uds./palet = 1000

- Kgs/palet = 1250

Specification
  • Adoquínprefabricado de hormigón en acabado bicapa a elegir entre una amplia gama decolores, de medidas 10x10x6 cm, apto para uso peatonal y tráfico ocasional deturismos. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalíticoECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

    Característicastécnicas (según norma EN 1338:2006):

    ·        Resistencia a flexión:

                                                 - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                 - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

    ·        Resistencia aldeslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

    ·        Absorción de agua: Clase2 – Marcado B

    ·        Resistencia al desgastepor abrasión: Clase 4 – Marcado I

    ·        Reacción al fuego: ClaseA1

    Producto concertificación Marcado CE.

Technical specification
  • Unique ref.Adoquin_Arnosa
  • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
  • Product groupAdoquín
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-01-04
  • Edition number1
  • Height (mm)60
  • Width (mm)100
  • Depth (mm)100
Related
  • Material mainConcrete
  • Material secondaryConcrete
  • Weight Net (Kg)1.25
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Pavers & Stones

Region availability

Europe
Portugal
Spain