Publish your products
Carrobrick de 8

Carrobrick de 8

Pieza cerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal paralela a la cara de apoyo, de hueco doble y gran formato con unión horizontal machihembrada de medidas 70x51,7x8 cm, para fábrica de albañilería a revestir y muros no estructurales. Fácil sistema de montaje y alto rendimiento de ejecución como obra de tabiquería seca.

Datos técnicos:

- Kg/ud = 24,00

- Uds/m2 = 2,77

- Kgs/m2 = 67,50

- Uds/palet = 24

- Kgs/palet = 585


Specification
  • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal paralela a lacara de apoyo, de hueco doble y gran formato con unión horizontal machihembradade medidas 70x51,7x8 cm. Pieza P (Protegida) con uso previsto para fábrica dealbañilería a revestir y muros no estructurales, con exigencias acústicas,térmicas y frente al fuego, a emplear habitualmente en hojas interiores defachadas, tabiques separadores y forrado de pilares, etc... Sistema demontaje como obra de tabiquería seca.

    Característicastécnicas:

    ·        Resistencia a compresión(Categoría II): ≥ 3,0 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

    ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

    Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

Technical specification
  • Unique ref.Carrobrick_8
  • Product familyBricks
  • Product groupLadrillo Hueco Gran Formato
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-12-03
  • Edition number1
  • Height (mm)517
  • Width (mm)700
  • Depth (mm)80
Related
  • Material mainCeramics
  • Material secondaryMortar
  • Designed inSpain
  • Manufactured inSpain
  • Weight Net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Masonry

Region availability

Europe
Portugal
Spain
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit