Publish your products
Ladrillo Hueco Doble de 8
Ladrillo Hueco Doble de 8

    Ladrillo Hueco Doble de 8

    Pieza cerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal paralela a la cara de apoyo, de hueco doble y pequeño formato tradicional de medidas 24x11,5x8 cm (designación común “cubo”), para fábrica de albañilería a revestir y muros no estructurales.

    Datos técnicos:

    - Kg/ud = 1,80

    - Uds/m2 = 32

    - Kgs/m2 = 65,38

    - Uds/palet = 300

    - Kgs/palet = 613


    Specification
    • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal paralela a lacara de apoyo, de hueco doble y pequeño formato tradicional de medidas24x11,5x8 cm. Pieza P (Protegida) con uso previsto para fábrica de albañileríaa revestir y muros no estructurales, con exigencias acústicas, térmicas yfrente al fuego, a emplear habitualmente en hojas interiores de fachadas,tabiques separadores y forrado de pilares, etc...

      Característicastécnicas:

      ·        Resistencia a compresión(Categoría II): ≥ 2,8 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

    Technical specification
    • Unique ref.Ladrillo_hueco_doble_8
    • Product familyBricks
    • Product groupLadrillo Hueco Pequeño Formato
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-12-03
    • Edition number1
    • Height (mm)115
    • Width (mm)240
    • Depth (mm)80
    Related
    • Material mainCeramics
    • Material secondaryMortar
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Masonry

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit