Publish your products
Ladrillo Hueco Doble de 8 reforzado
Ladrillo Hueco Doble de 8 reforzado

    Ladrillo Hueco Doble de 8 reforzado

    Pieza cerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal cilíndrica paralela a la cara de apoyo, de hueco doble y pequeño formato tradicional de medidas 24x11,5x8 cm, para fábrica de albañilería a revestir y muros no estructurales.

    Datos técnicos:

    - Kg/ud = 2,657

    - Uds/m2 = 32

    - Kgs/m2 = 86,14

    - Uds/palet = 296

    - Kgs/palet = 797


    Specification
    • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal cilíndricaparalela a la cara de apoyo, de hueco doble y pequeño formato tradicional demedidas 24x11,5x8 cm. Pieza P (Protegida) con uso previsto para fábrica dealbañilería a revestir y muros no estructurales, con exigencias acústicas,térmicas y frente al fuego, a emplear habitualmente en hojas interiores defachadas, tabiques separadores y forrado de pilares, etc...

      Característicastécnicas:

      ·        Resistencia a compresión(Categoría II): ≥ 3,0 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

    Technical specification
    • Unique ref.Ladrillo_hueco_doble_8_reforzado
    • Product familyBricks
    • Product groupLadrillo Hueco Pequeño Formato
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-12-03
    • Edition number1
    • Height (mm)115
    • Width (mm)240
    • Depth (mm)80
    Related
    • Material mainCeramics
    • Material secondaryMortar
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)2.657
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Masonry

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit