Publish your products
Ladrillo Termoperforado de 10
Ladrillo Termoperforado de 10

    Ladrillo Termoperforado de 10

    Pieza cerámica machihembrada de arcilla cocida no vista con perforación perpendicular a la cara de apoyo, de medidas 30x11x19 cm, con uso previsto en elementos exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego, a emplear en fábricas de albañilería a revestir y muros estructurales.

    Datos técnicos:

    - Kg/ud = 6,20

    - Uds/m2 = 17

    - Kgs/m2 = 106,40

    - Uds/palet = 105

    - Kgs/palet = 657


    Specification
    • Piezacerámica machihembrada de arcilla cocida no vista con perforación perpendiculara la cara de apoyo, de medidas 30x11x19 cm. Pieza P (Protegida) con usoprevisto para fábrica de albañilería a revestir y muros estructurales, conexigencias acústicas, térmicas y frente al fuego.

      Característicastécnicas:

      ·        Resistencia a compresión(Categoría I): ≥ 12,5 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

    Technical specification
    • Unique ref.Ladrillo_termoperforado_10
    • Product familyBricks
    • Product groupLadrillo Termoperforado
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-12-03
    • Edition number1
    • Height (mm)190
    • Width (mm)300
    • Depth (mm)110
    Related
    • Material mainCeramics
    • Material secondaryMortar
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)6.2
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Masonry

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit