Publish your products
MN - Spray Head
Condair

MN - Spray Head

Condair MN - Die flexible Raumlösung

Kleinste Dimensionen von Sprühköpfen (max. 200g/h pro Einheit) erlauben eine einfache, kaum sichtbare Integration in Raumdecken und Wänden. Das innovative Befeuchtungssystem lässt sich mit individueller Bedienung (Wandschalter und ferngesteuert über eine App) einfach regeln, ist lautlos und darüber hinaus äusserst energieeffizient und wartungsarm.

Das patentierte Vernebelungssystem erlaubt ein schlankes Design und ermöglicht eine individuelle und flexible Luftbefeuchtung pro Raum. Es sorgt somit für eine optimale und gesunde Raumluftqualität. Dabei wird das Luftbefeuchterwasser automatisch und autonom gefiltert, keimfrei aufbereitet und über die Befeuchtereinheiten in die Raumluft verteilt. Das reine Befeuchterwasser erfüllt höchste Hygieneansprüche.

  • Elegant und unauffällig integrieren sich die lautlosen Sprühköpfe in jeden Raum - diese können sowohl an der Decke als auch an einer Wand montiert sein.
  • Hygienisch einwandfreie und flexible Raum-Lufbefeuchtungslösung
  • Luftbefeuchtung als integrierter Teil der Gebäudetechnik
  • Lautlose und sichere Einbringung des Wassers in die Raumluft - Kaltwasser-Betrieb (kein Dampf!)
  • Regeln Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus jederzeit und von überall - über eine App, ganz einfach!
  • Ein High-Tech- und Pure-Living-Produkt, das Komfort mit Ästhetik und Gesundheit verbindet
Specification
  • Condair MN Sprühkopf für Unterputzmontage

Technical specification
  • Unique ref.condair-mn-spray-head
  • Product familyAir Humidifier
  • Product groupAdiabatic Direct Room Humidifier
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2025-05-08
  • Edition number1
  • Width (mm)105
Related
  • Material mainPlastic
  • Designed inSwitzerland
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryHVAC - HVAC
  • IFC classificationHumidifier
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater atomizing humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAtomizing Humidifiers
  • OmniClass Number23-33 27 15
  • OmniClass TitleAir Humidifiers

Region availability

Europe
Switzerland
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit