Publish your products
CARE 343 - Badbalja höger, inkl. blandare 140x70 cm
CARE 343 - Badbalja höger, inkl. blandare 140x70 cm
    Constella

    CARE 343 - Badbalja höger, inkl. blandare 140x70 cm

    Skötbord 343 är ett fristående motordrivet höj- och sänkbart skötbord i stabil konstruktion. Skötplats med tvättho och kantsarg är tillverkat i solid surface som ger en mycket slitstark yta. Bassängens placering kan väljas höger eller vänster och är enkelt att hålla ren. Höjden regleras steglöst med knapptryck via bords-kontrollen.

    Skötbord serie 343 är tillverkade i Dupont Corian.
    Skötborden är anpassade till sjukhus skola och förskola.
    Produkterna anpassade för hårt slitage i pedagogiska miljöer.

    Alla våra skötbordsmadrasser är 30 mm tjocka och har ett tätt ytskikt med svetsade kanter så att inga vätskor kan tränga in i kärnan och skapa bakterietillväxt. Det gör att den är lätt att rengöra och desinfi­cera.

    Badbaljan är väl tilltagen för att kunna fungera som bad för nyfödda.
    Vanligt förekommande på BB och neonatala avdelningar.

    Bordet kan måttanpassas efter behov.
    Även andra färger på begäran.

    Den unika strukturen hos materialet DuPont Corian gör det till ett utmärkt val till skötbord i offentliga vårdmiljöer.

    • För offentliga miljöer passar den porfria ytan hos Corian perfekt eftersom det är enkelt att rengöra och förnya.
    • Corian tål vanliga fläckar av till exempel blod, betadine och gentianaviolett.
    • LGA-certifierade hygieniska egenskaper (stabilitet mot bakterier och svamp i enlighet med europastandarden DIN EN ISO 846).
    • Corian levereras i många klara, härliga färger som hjälper till att stimulera barns tidiga utveckling inom neonatalvård och på pediatriska avdelningar.
    Funktioner och fördelar
    • Skötbord av skarvfritt Dupont Corian med madrass och badbalja till höger
    • Elektriskt höj- och sänkbart 75 - 115 cm över golv
    • Fristående med ställbara fötter
    • Lättanvänd bordskontroll
    • Elektroniska komponeenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
    Standardutrustning

    - Madrass (BxDxT) 576x676x30 mm
    - Bordskontroll
    - Blandare och slangar

    Kundanpassade möjligheter
    - Andra mått och färger efter offertförfrågan

    Specification
    • Sarghöjd
      70 mm

      Bredd
      1400 mm

      Djup
      700 mm

      Montering
      Fristående

      Höjdinställning

      750 - 1150 mm



      Hastighet
      18 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IPX6

      Materialspecifikation

      Skötbord: Vit skarvfri Dupont™ Corian®
      Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
      Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
      Madrass: (BxDxH) 600x670x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      Badbalja: (BxD) 670x450 mm, 160 mm låddjup. Pop-up ventil



      Garanti
      2 år

      CE
    Technical specification
    • Unique ref.kca459
    • Product familySkötbord
    • Product groupVård & Omsorg
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-11-03
    • Edition number1
    • Width (mm)1400
    • Depth (mm)700
    Related
    • Material mainSteel
    • Material secondarySolid surface
    • Designed inSweden
    • Manufactured inSweden
    Classification
    • BIMobject CategoryMedical - All
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Region availability

    Europe
    Sweden
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit