Publish your products
CARE 346 Duschvagn - 140/180x70 cm
CARE 346 Duschvagn - 140/180x70 cm
    Constella

    CARE 346 Duschvagn - 140/180x70 cm

    Constellas elektriskt höj- och sänkbara duschvagn 346 är ett utmärkt hjälpmedel vid duschning av vårdtagare i liggande ställning.

    Den gör det möjligt för vårdpersonalen att transportera vårdtagaren från sängen till duschen och tillbaka utan manuella lyft vilket minskar risken för ryggskador. Vagnen kan enkelt justeras till bekväm arbetshöjd.

    Vid trånga passager fälls sidogrindarna inåt för att göra duschvagnen smalare.

    Elektroniska komponenter uppfyller kraven i standard EN 60601-1 elektrisk utrustning för medicinskt bruk.

    Funktioner och fördelar
    • Stabil konstruktion
    • Fri plats för personlyftar under duschvagnen
    • Skötbordsskiva i kompaktlaminat med madrass
    • Elektriskt höj- och sänkbar 56,7 - 96,7 cm över golv
    • Fristående med låsbara hjul
    • Lättanvänd handkontroll med spiralkabel
    • Fällbara grindar runt om hela vagnen
    • Batteridrift
    • Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
    • IPX6
    • Pulverlackerat rostfritt stål
    Standardutrustning

    - Helsvetsad duschvagnsmadrass
    - 4 fällbara grindar med låsfunktion
    - Handkontroll med spiralkabel
    - Avloppsslang
    - Batteridrift

    Specification
    • Sarghöjd
      200 mm

      Bredd
      1400 / 1800 mm

      Djup
      700 mm

      Montering
      Fristående

      Manövrering
      Sladdansluten handkontroll

      Höjdinställning

      567 - 967 mm



      Hastighet
      18 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      200 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IPX6

      Materialspecifikation

      Skötbordsskiva: 12 mm vit kompaktlaminat med svart kärna
      Plåtdelar: Pulverlackerad rostfri plåt - Grå RAL 9006
      Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
      Madrass: (BxDxH) 1400/1800x700x30 mm. Helsvetsad med tätt ytskikt
      Batteribox: Med batteridrift behövs inte kontinuerlig anslutning till ström. Batteriboxen monteras mellan styrbox och Kapacitet: 1,3 Ah 24V Storlek: (BxDxH) 106x138x68 mm



      VVS anslutningar
      Flexibel avloppsslang, långd=1200 mm med ytterdiameter 46 mm

      Garanti
      2 år

      CE
    Technical specification
    • Unique ref.mca739
    • Product familySkötbord
    • Product groupVård & Omsorg
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-11-03
    • Edition number1
    • Depth (mm)700
    Related
    • Material mainStainless steel
    • Material secondaryLaminate
    • Designed inSweden
    • Manufactured inSweden
    Classification
    • BIMobject CategoryMedical - All
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Region availability

    Europe
    Sweden
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit