Publish your products
CARE 343 - 100x70 cm
CARE 343 - 100x70 cm
    Constella

    CARE 343 - 100x70 cm

    Skötbord serie 343 är tillverkade i Dupont Corian.
    Skötborden är anpassade till sjukhus skola och förskola.
    Produkterna anpassade för hårt slitage i pedagogiska miljöer.

    Bordet kan måttanpassas efter behov.
    Även andra färger på begäran.

    Den unika strukturen hos materialet DuPont Corian gör det till ett utmärkt val till skötbord i offentliga vårdmiljöer.

    • För offentliga miljöer passar den porfria ytan hos Corian perfekt eftersom det är enkelt att rengöra och förnya.
    • Corian tål vanliga fläckar av till exempel blod, betadine och gentianaviolett.
    • LGA-certifierade hygieniska egenskaper (stabilitet mot bakterier och svamp i enlighet med europastandarden DIN EN ISO 846).
    • Corian levereras i många klara, härliga färger som hjälper till att stimulera barns tidiga utveckling inom neonatalvård och på pediatriska avdelningar.
    Funktioner och fördelar
    • Skötbord av skarvfritt Dupont Corian med madrass
    • Elektriskt höj- och sänkbart 75 - 115 cm över golv
    • Fristående med ställbara fötter
    • Lättanvänd bordskontroll
    • Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
    Standardutrustning

    - Madrass (BxDxT) 576x676x30 mm
    - Avställningsyta 400 mm
    - Bordskontroll

    Kundanpassade möjligheter
    - Andra mått och färger efter offertförfrågan

    Specification
    • Sarghöjd
      70 mm

      Bredd
      1000 mm

      Djup
      700 mm

      Montering
      Fristående

      Höjdinställning

      750 - 1150 mm



      Hastighet
      18 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IPX6

      Materialspecifikation

      Skötbord: Vit skarvfri Dupont™ Corian®
      Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
      Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
      Madrass: (BxDxH) 576x676x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



      Garanti
      2 år

      CE
    Technical specification
    • Unique ref.mca740
    • Product familySkötbord
    • Product groupVård & Omsorg
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-11-03
    • Edition number1
    • Width (mm)1000
    • Depth (mm)700
    Related
    • Material mainSteel
    • Material secondarySolid surface
    • Designed inSweden
    • Manufactured inSweden
    Classification
    • BIMobject CategoryMedical - All
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Region availability

    Europe
    Sweden
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit