Publish your products
CARE 343 - 120x70 cm
Constella

CARE 343 - 120x70 cm

Skötbord serie 343 är tillverkade i Dupont Corian.
Skötborden är anpassade till sjukhus skola och förskola.
Produkterna anpassade för hårt slitage i pedagogiska miljöer.

Bordet kan måttanpassas efter behov.
Även andra färger på begäran.

Den unika strukturen hos materialet DuPont Corian gör det till ett utmärkt val till skötbord i offentliga vårdmiljöer.

  • För offentliga miljöer passar den porfria ytan hos Corian perfekt eftersom det är enkelt att rengöra och förnya.
  • Corian tål vanliga fläckar av till exempel blod, betadine och gentianaviolett.
  • LGA-certifierade hygieniska egenskaper (stabilitet mot bakterier och svamp i enlighet med europastandarden DIN EN ISO 846).
  • Corian levereras i många klara, härliga färger som hjälper till att stimulera barns tidiga utveckling inom neonatalvård och på pediatriska avdelningar.
Funktioner och fördelar
  • Skötbord av skarvfritt Dupont Corian med madrass
  • Elektriskt höj- och sänkbart 75 - 115 cm över golv
  • Fristående med ställbara fötter
  • Lättanvänd bordskontroll
  • Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
Standardutrustning

- Madrass (BxDxT) 576x676x30 mm
- Avställningsyta 600 mm
- Bordskontroll

Kundanpassade möjligheter
- Andra mått och färger efter offertförfrågan

Specification
  • Sarghöjd
    70 mm

    Bredd
    1200 mm

    Djup
    700 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    750 - 1150 mm



    Hastighet
    18 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IPX6

    Materialspecifikation

    Skötbord: Vit skarvfri Dupont™ Corian®
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
    Madrass: (BxDxH) 576x676x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



    Garanti
    2 år

    CE
Technical specification
  • Unique ref.mca741
  • Product familySkötbord
  • Product groupVård & Omsorg
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-11-03
  • Edition number1
  • Width (mm)1200
  • Depth (mm)700
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondarySolid surface
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryMedical - All
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Region availability

Europe
Sweden
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit