Publish your products
2 Esybox Max 85/120 GAS 3x380-480 50/60 DW
Dab Pumps

2 Esybox Max 85/120 GAS 3x380-480 50/60 DW

Compact opgebouwde drukverhogingsinstallatie voorzien van verzamel leidingwerk met afsluiters en keerkleppen conform NEN 1006, Vewin waterwerkbladen WB4.2 en WB 4.3 en ISSO-publicaties 55.1 en 55.2.

Frequentieregelaar met drukopnemer en flowmeter per pomp. Automatische pompwisseling op basis van draaiuren, automatisch overname bij storing en automatisch reset na spanningsuitval.

Frame voorzien van trillingsdempers. Alle Esyline pompen zijn voorzien van ingebouwd Dconnect voor online monitoring en bediening via internet op afstand. Nominale stroomopname per pomp 5.6 Ampère.

Maximale capaciteit per pomp tot 290 l/min

Maximale opvoerhoogte 96 meter
Te verpompen vloeistof schoon water, vrij van vaste bestanddelen, niet viskeus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal
Temperatuurbereik vloeistof van 0°C tot +50°C
Maximale omgevingstemperatuur +55°C
Maximale werkdruk 12.0 bar (1200 kPa)
Beschermingsklasse motor IPX5
Isolatieklasse F
Installatie Stekkerklare drukverhogingsunit op skid

Connectiviteit pompsysteem voorzien van Dconnect

Technical specification
  • Unique ref.2-esybox-max-85120T-dw
  • Product familyBoosters Drinkwater
  • Product groupBoosters Drinkwater
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2025-08-13
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryPlumbing - Pumps
  • ETIM CodeEC010737
  • ETIM NamePressurisation unit

Region availability

Europe
Belgium
Netherlands

Similar products

4.7 out of 5 stars 4.7 (6)
4.6 out of 5 stars 4.6 (25)
3.4 out of 5 stars 3.4 (10)