Publish your products
LYRAPLUS S-LUKKO AVOIN ISTUINKANSI PEHMEÄ
Jika-FI

LYRAPLUS S-LUKKO AVOIN ISTUINKANSI PEHMEÄ

Tämä objekti on Laattapisteen tuottamana - Lyra Plus wc-istuimen suoralinjaisen selkeä ja ajattoman tyylikäs muotoilu on suomalaisen Antti Ylisassin käsialaa. Lyra Plussassa yhdistyy korkea laatu järkevään hintaan ja siinä hinta-laatusuhde on parhaimmillaan. Wc-istuimet ovat kauttaaltaan, myös putkien sisäpuolelta, lasitettuja ja siksi hygieenisiä. Istuinkorkeus 43 cm vastaa paremmin nykyajan ergonomiavaatimuksia. Wc-istuimissa on lisäksi vettä säästävä kaksoishuuhtelu. Valmistaja Jika on osa Roca Groupia, joka on maailman johtava saniteettiposliinin valmistaja.
Technical specification
  • Unique ref.SAR1072F
  • Product familyLyraplus
  • Product groupToilets
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2013-09-09
  • Edition number1
  • Height (mm)850
  • Width (mm)360
  • Depth (mm)655
Related
  • Material mainPorcelain
  • Material secondaryPlastic
  • Designed inCzech Republic
  • Manufactured inCzech Republic
Classification
  • BIMobject CategorySanitary - WC
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505

Region availability

Europe
Finland
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit