Publish your products
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)

    Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)

    เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม อินเวอร์เตอร์ แบบแยกส่วน

    Happy Inverter (MSY-KY24VF)

    แฮปปี้กับความเย็นเร็ว สบายใจกับคุณภาพ

    - Inverter ระบบประหยัดพลังงานสูงสุดด้วยด้วยการลดรอบของคอมเพรสเซอร์ให้อุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ

    - Fast Cooling เย็นเร็ว ทันใจ ในปุ่มเดียว

    - Easy Cleaning ผู้ใช้งานสามารถอดแผ่นกรอง (V-Air Fillter) เพื่อนำไปทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น

    - V-Air Filter แผ่นกรอง อากาศที่ผสมอนุภาคแพลตินั่มที่มีขนาดเล็กระดับนาโน ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นไม่พึ่งประสงค์

    - SLEEP MODE หลับสบายตลอดคืน

    - ERROR CODE ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

    - รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ยร้อน 3 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Specification
    • MODEL MSY-KY24VF

      Cooling capacity (BTU/h) 22,519

      SEER (Btu/h/W) 18.15

      EGAT level 5

      Cooling : Capacity Rated (kW) 6.6(1.6 - 6.7)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply 220 V/ Single phase / 50 Hz

      Microprocessor Control

      Automatic Temperature Control

      Timer Switch 12 Hr. ON/OFF program timer

      Remote Control Switch Wireless

      Indoor Fan Speeds 5+ AUTO

      Blow Fan Indoor Line flow fan

      Blow Fan Outdoor Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) 305 x 923 x 262

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 714 x 800 x 285

      Weight Indoor 11.1

      Weight Outdoor 34

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35(1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 12.7(1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 30 / 15

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Technical specification
    • Unique ref.MSY-KY24VF
    • Product familyHVAC
    • Product groupAir Conditioning
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2021-03-04
    • Edition number1
    Related
    • Designed inThailand
    • Manufactured inThailand
    Classification
    • BIMobject CategoryHVAC - Air Conditioning

    Region availability

    Asia
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit