Publish your products
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)

    เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม แบบแยกส่วนขนาดใหญ่ ระบบอินเวอร์เตอร์

    PCY SERIES : PCY-SM18KAL2

    รุ่นแขวนใต้ฝ้าเพดาน , ขนาด 18,084 BTU , ระบบ Inverter , น้ำยา R32 , ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว)

    - รูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามลงตัว ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง
    - ทำงานเงียบสนิท ด้วยการออกแบบช่องส่งลม และใบพัดลมให้บาง แต่สามารถตัดอากาศได้มาก
    - ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย หรือแบบมีสาย(Option)
    - ระบบ SWING ช่วยกระจายลมเย็นทั่วทุกจุดภายในห้องได้อย่างรวดเร็ว
    - สามารถเดินท่อน้ำยาได้ไกลถึง 50 เมตร (ตรวจสอบระยะเดินท่อได้จากในแคตตาล็อก)
    - สามารถควบคุมการทำงานจากส่วนกลางหรือควบคุมเป็นกลุ่ม พร้อมระบบแจ้งเตือนอาการขัดข้องอัตโนมัติ
    - ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว)
    - ใช้น้ำยา R32 ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
    - เป็นระบบการทำงานแบบ INVERTER

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Specification
    • MODEL PCY-SM18KAL2

      Cooling capacity (BTU/h) 18,084

      SEER (Btu/h/W) 16.5

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 5.3(2.8-5.3)

      Heating : Capacity Rated (kW) -

      Power Supply 1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control: No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired(Option)

      Indoor Fan Speeds 4 Step+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 230 x 1,280 x 680 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 714 x 800 x 285 (mm.)

      Weight Indoor 25

      Weight Outdoor 31

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 12.70 (1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 20/12

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Technical specification
    • Unique ref.PCY-SM18KAL2
    • Product familyHVAC
    • Product groupAir Conditioning
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2021-03-04
    • Edition number1
    Related
    • Designed inThailand
    • Manufactured inThailand
    Classification
    • BIMobject CategoryHVAC - Air Conditioning

    Region availability

    Asia
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit