This website uses cookies for functionality, to tailor and personalize your experience as well as for analytics, advertising and other purposes. By clicking the “I agree” button you agree to all cookies (including first and third party cookies). If you wish to limit or deny cookies you can do so in your web browser. You can also read more about applicable cookies and your choices here !

I agree
;

Streetlight 10 midi LED

Unique ref.: 5XA5821K1A08
Brand: OSRAM_FR
Product family: Luminaires d'éclairage publique
Product group: Luminaires pour applications spéciales
Width (mm): 800
Height (mm): 387
Depth (mm): 168
Date of publishing: 2014-05-22
Edition number: 1
Type: Object (single object)
Download (4)
Lampadaire Streetlight 10 midi LED pour un montage sur mât ou au sommet du mât | avec des LED blanches à réflecteurs, pour une répartition uniforme, asymétrique extensive de la lumière; avec un cache d'éclairage plat moulé | système électronique LED commandé par microprocesseur; avec des fonctions de commande de gestion de l'éclairage et de contrôle* | boîtier et bride de mât en aluminium coulé sous pression, fer micacé Siteco® (DB 702S); cache en PMMA


Material main: Aluminium
Material secondary: Aluminium
Designed in: Germany
Manufactured in: Germany

BIMobject Category: Lighting - Outdoor
IFC classification: Lamp
UNSPSC name: Lamps and lightbulbs
UNSPSC code: 391016
Uniclass 1.4 Code: L747337
Uniclass 1.4 Description: Street lighting
Uniclass 2.0 Code: SS-70-80-25-70
Uniclass 2.0 Description: Roadway Lighting Systems

BIMobject®