Publish your products
AMI Aqua

AMI Aqua

3.0 out of 5 stars3.0(7 reviews)
Struttura in acciaio inox, base in acciaio inox satinato con puntali in materiale plastico. Seduta fissa in poliuretano schiumato a freddo completa di cinghie elastiche per sedia e poltroncina; seduta sfoderabile e rimovibile con cinghie elastiche di molleggio integrate nella struttura in acciaio per poltrona e divani. L’intreccio che riveste la struttura è realizzato a mano in maglia tubolare Chain; per poltrona e divani è possibile abbinare l’intreccio con montanti realizzati in feltro in colori coordinati. I cuscini di seduta, sia fissi che rimovibili, sono disponibili in una selezione dei tessuti di collezione. E' necessario l’utilizzo di uno o più cuscini di appoggio.
Technical specification
  • Unique ref.AMI
  • Product familyIndoor
  • Product groupSedute
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2012-01-26
  • Edition number1
  • Height (mm)450
  • Width (mm)650
  • Depth (mm)500
Related
  • Material mainFabric
  • Material secondaryChrome
  • Designed inItaly
  • Manufactured inItaly
Classification
  • BIMobject CategoryLandscaping - Outdoor Furniture
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56