Publish your products
หินลูกเต๋าแบบแผ่นสำเร็จ Absolute Black ลายเรียงตรงและเรียงสลับ
หินลูกเต๋าแบบแผ่นสำเร็จ Absolute Black ลายเรียงตรงและเรียงสลับ
หินลูกเต๋าแบบแผ่นสำเร็จ Absolute Black ลายเรียงตรงและเรียงสลับ
หินลูกเต๋าแบบแผ่นสำเร็จ Absolute Black ลายเรียงตรงและเรียงสลับ

    หินลูกเต๋าแบบแผ่นสำเร็จ Absolute Black ลายเรียงตรงและเรียงสลับ

    Absolute Black Cobblestone Mesh - Modern series - Stack/Brick Pattern

    ประเภทหิน: บะซอลต์ (Basalt)
    ขนาดต่อแผ่น (กxยxส): 50x50x3 cm / 55x50x3 cm
    ขนาดต่อก้อน (กxยxส): 9x9x3 cm
    ผิวด้านบน: ผิวเรียบ (Modern series)
    ผิวด้านข้าง: ตัดเรียบ (Sawn cut)
    จำนวนการใช้งาน: 4 แผ่น/ตร.ม.

    by Prestige Paving Thailand

    Technical specification
    • Unique ref.Prestige_Paving_Cobblestone_Mesh_Absolute_Black
    • Product familyBuilding Materials
    • Product groupPavers & Stones
    • TypeBuilding Materials
    • Date of publishing2020-12-23
    • Edition number1
    • Height (mm)30
    • Width (mm)500
    • Depth (mm)500
    Related
    • Designed inThailand
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Pavers & Stones

    Region availability

    Asia
    Thailand
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit