Publish your products
PROMATECT-100X
PROMATECT-100X
    Promat

    PROMATECT-100X

    PROMATECT®-100X es una placa de alto rendimiento para la protección contra incendios, diseñada específicamente para la compartimentación en edificios, como tabiques y techos, cuando se requiere un alto rendimiento de protección contra incendios.

    Specification
      • Material incombustible A1
      • PROMATECT®-100X viene con la marca CE para el uso previsto como "placa de protección contra incendios" y al menos 25 años de durabilidad.
      • Fácil de cortar y ajustar con un simple cortador
      • Superficie lisa para un excelente acabado con masillas y pinturas para juntas estándar
      • PROMATECT®-100X se puede utilizar en aplicaciones semiexpuestas (clase Y)
      • Cubra todas las aplicaciones con solo 2 espesores de tablero: 12 mm y 20 mm

    Technical specification
    • Unique ref.promatect-100x
    • Product familyCompartmentation
    • Product groupWalls/Ceilings
    • TypeBuilding Materials
    • Date of publishing2021-07-08
    • Edition number1
    • Height (mm)2500
    • Width (mm)2000
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Gypsum / Fiber / Drywall

    Region availability

    Europe
    Spain
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit