Publish your products
CONLIT MAT (PL)
ROCKWOOL

CONLIT MAT (PL)

Zabezpieczenie ogniochronne poziomych stalowych przewodów wentylacyjnych o przekroju okrągłym w klasie EIS 60

Specification
  • Do wykonywania wewnątrz budynków jednowarstwowych zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym (w tym typu SPIRO). Przewody wentylacyjne z blachy stalowej zabezpieczone systemem CONLIT MAT spełniają wymagania odporności ogniowej w klasie EI 60 (ho i↔o) S. System CONLIT MAT może być stosowany do izolacji przewodów o maksymalnej średnicy 1000 mm oraz ciśnieniu roboczym od -500 Pa do +500 Pa.

Technical specification
  • Unique ref.conlit-mat-pl
  • Product familyInsulation
  • Product groupHVAC
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2026-04-22
  • Edition number1
  • Width (mm)1000
Related
  • Material mainStone Wool
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Region availability

Europe
Poland