Publish your products
FRONTROCK FS (PL)
FRONTROCK FS (PL)
    ROCKWOOL

    FRONTROCK FS (PL)

    Płyty FRONTROCK FS z wełny skalnej do zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci pasów na elewacji ETICS ze styropianu.
    Specification
    • FRONTROCK FS z wełny skalnej ROCKWOOL to płyta do zabezpieczeń przeciwpożarowych ociepleń ścian zewnętrznych w metodzie ETICS (lekkiej mokrej). FRONTROCK FS to produkt niepalny, ograniczający rozprzestrzenianie się ognia, trwały i odporny mechanicznie oraz biologicznie, o bardzo dobrych parametrach termicznych. Jest produktem dwugęstościowym, fabrycznie gruntowanym, o podwyższonych parametrach mechanicznych, zapewniających trwałą i bezpieczną fasadę. Wymiary płyt FRONTROCK FS odpowiadają przedstawionym w wytycznych zabezpieczeniom, co znacząco wpływa na czas i komfort montażu, a jednocześnie jakość wykonania elewacji i poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego. W połączeniu z rozwiązaniem FRONTROCK FSN do zabezpieczeń naroży okiennych, płyty FRONTROCK FS pozwalają podnieść poziom bezpieczeństwa pożarowego ścian ocieplonych metodą ETICS z izolacją ze styropianu.
    Technical specification
    • Unique ref.frontrock-fs-pl-pl
    • Product familyInsulation
    • Product groupETICS
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-07-17
    • Edition number1
    • Width (mm)200
    • Depth (mm)1000
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Designed inPoland
    • Manufactured inPoland
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Region availability

    Europe
    Poland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit