Publish your products
FRONTROCK Plus (PL)
FRONTROCK Plus (PL)
FRONTROCK Plus (PL)
    ROCKWOOL

    FRONTROCK Plus (PL)

    Płyty FRONTROCK PLUS ze skalnej wełny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS).

    Specification
    • Płyta z wełny skalnej do izolacji termicznej dwuwarstwowej ścian zewnętrznych w systemach ETICS. Płyty fasadowe ze skalnej wełny mineralnej FRONTROCK PLUS są skuteczną izolacją termiczną, akustyczną i przeciwpożarową ścian zewnętrznych. Tym samym poprawiają efektywność energetyczną całego budynku. Ocieplając budynek fasadowymi płytami FRONTROCK PLUS firmy ROCKWOOL, mamy pewność najwyższej jakości produktu i odporności izolacji termicznej. Do płyt zamocowanych na ścianach budynku wystarczy zamontować siatkę zbrojącą z włókna szklanego i wykończyć je podkładem tynkarskim i tynkiem.
    Technical specification
    • Unique ref.frontrock-plus-pl-pl
    • Product familyInsulation
    • Product groupVertical Wall and Attics
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-07-17
    • Edition number1
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)1000
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Designed inPoland
    • Manufactured inPoland
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Region availability

    Europe
    Poland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit