Publish your products
HARDROCK PLUS (PL)
ROCKWOOL

HARDROCK PLUS (PL)

HARDROCK PLUS to niepalne płyty ze skalnej wełny ROCKWOOL o podwójnej gęstości - ze specjalnie utwardzoną powierzchnią górną. Przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej rozwiązań dachów płaskich.

Specification
  • Płyty HARDROCK PLUS stanowią niepalne ocieplenie dachów płaskich

    + Unikalna dwugęstościowa struktura płyt daje optymalną kombinację parametrów mechanicznych i cieplnych.

    + Charakteryzują się wysokimi parametrami w zakresie wytrzymałości na obciążenia – naprężenie przy 10% deformacji warstwy górnej płyty dwugęstościowej wynosi nie mniej niż 70 kPa, a wytrzymałość na obciążenia punktowe płyty przy 5 mm deformacji to aż 700 N.

    + Możliwe sposoby aplikacji – mocowanie mechaniczne, klejenie, balastowanie np.: warstwami dachu zielonego z roślinnością ekstensywną

    + Płyty są trwałe i stabilne wymiarowo - nie rozszerzają się i nie kurczą pod wpływem zmian temperatury i wilgotności

    + Udokumentowana odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych z blach trapezowych REI 15 do REI 60 minut z zastosowaniem płyt HARDROCK PLUS bez dodatkowych specjalnych uszczelnień obwodowych.

    Niespotykany dotychczas, wśród płyt dachowych wierzchnich, niski deklarowany współczynnik przewodności cieplnej 0,037 W/m K.

Technical specification
  • Unique ref.hardrock-plus-pl
  • Product familyInsulation
  • Product groupFlat Roof Insulation
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2026-01-29
  • Edition number1
  • Height (mm)2020
  • Width (mm)1220
Related
  • Material mainStone Wool
  • Designed inPoland
  • Manufactured inPoland
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Region availability

Europe
Poland