Publish your products
HARDROCK SOLARIS (PL)
HARDROCK SOLARIS (PL)
    ROCKWOOL

    HARDROCK SOLARIS (PL)

    HARDROCK SOLARIS to niepalne płyty z wełny skalnej ROCKWOOL o dwugęstościowej strukturze, czyli ze specjalnie utwardzoną wierzchnią warstwą, przeznaczone do izolacji termicznej dachów płaskich, na których po renowacji zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

    Specification
    • Płyty HARDROCK SOLARIS stanowią niepalne ocieplenie dachów płaskich

      Płyty są otwarte dyfuzyjnie - są paroprzepuszczalne co jest kluczowe w renowacji starych dachów, których stare warstwy mogą być częściowo zawilgocone i dzięki paroprzepuszalności płyt ze skalnej wełny ROCKWOOL mogą w późniejszym czasie podlegać osuszeniu

      + Unikalna dwugęstościowa struktura płyt daje optymalną kombinację parametrów mechanicznych i cieplnych.

      + Charakteryzują się najwyższymi parametrami w zakresie wytrzymałości na obciążenia – naprężenie przy 10% deformacji warstwy górnej płyty dwugęstościowej wynosi nie mniej niż 100 kPa, a wytrzymałość na obciążenia punktowe płyty przy 5 mm deformacji to niepotykane dotąd 1000 N. Te parametry są kluczowe przy należytym wykonaniu termo-renowacji dachu z jednoczesnym jego przygotowaniem dla instalacji fotowoltaicznej Płyty HARDROCK SOLARIS są niepalne, będą zabezpieczały budynek przed ewentualnym pożarem instalacji fotowoltaicznej

      + Możliwe sposoby aplikacji – mocowanie mechaniczne, klejenie, balastowanie np.: warstwami dachu zielonego z roślinnością ekstensywną czy intensywną

      + Płyty są trwałe i stabilne wymiarowo - nie rozszerzają się i nie kurczą pod wpływem zmian temperatury i wilgotności

      + Udokumentowana odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych z blach trapezowych REI 15 do REI 60 minut z zastosowaniem płyt HARDROCK SOLARIS bez dodatkowych specjalnych uszczelnień obwodowych.

    Technical specification
    • Unique ref.hardrock-solaris-pl
    • Product familyInsulation
    • Product groupFlat Roof Insulation
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-01-29
    • Edition number1
    • Width (mm)1220
    • Depth (mm)2020
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Designed inPoland
    • Manufactured inPoland
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Region availability

    Europe
    Poland