Publish your products
KLIMAFIX (PL)
ROCKWOOL

KLIMAFIX (PL)

Samoprzylepna mata lamelowa KLIMAFIX ze skalnej wełny ROCKWOOL posiadająca fabrycznie nałożoną warstwę kleju na całej powierzchni wełny, przeznaczona do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z blachy stalowej.

Specification
  • Charakterystyka produktu

    Mata lamelowa z niepalnej wełny skalnej ROCKWOOL charakteryzuje się prostopadłym układem włókien do płaszczyzny podłoża, dzięki czemu jest mocna, sprężysta i nie zmienia swojej pierwotnej grubości na zagięciach i nrożnikach. KLIMAFIX posiada jednostronną okładzinę ze zbrojonej folii aluminiowej.
    Właściwie zaprojektowana i fachowo zamontowana izolacja zabezpiecza instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przed kondensacją pary wodnej oraz zapewnia minimalne straty ciepła i temperaturę przepływającego powietrza, odpowiadającą wartości przewidzianej w projekcie. Poprawne zwymiarowanie maty wpływa na sprawny montaż i pozwala uniknąć sztukowania izolacji.

    Zastosowanie produktu 

    Samoprzylepne maty KLIMAFIX przeznaczone są do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz innych powierzchni płaskich i cylindrycznych z blachy stalowej, w układach zarówno poziomych, jak i pionowych. Mata KLIMAFIX pośród innych mat lamelowych wyróżnia się fabrycznie nałożoną warstwą kleju na całej powierzchni, która jest zabezpieczona łatwą do usunięcia przed montażem i przyjazną dla środowiska folią PE.

    KLIMAFIX jest polecany do izolowania elementów o temperaturze medium nieprzekraczającej 50°C. Dzięki stosowaniu samoprzylepnych mat KLIMAFIX nie ma konieczności stosowania szpilek, obejm czy opasek. Ułożenie maty na kanale wentylacyjnym jest proste i szybkie. Warstwa kleju gwarantuje trwałość połączenia i nie traci swoich właściwości wraz z upływem czasu. Czas montażu maty można skrócić nawet do 40% w stosunku do tradycyjnych mat lamelowych.

    Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste i odtłuszczone. Optymalna temperatura montażu wynosi od 5°C do 35°C. W przypadku montażu mat w warunkach jesienno-zimowych, gdy wyrób jest składowany w temperaturze poniżej 5°C, zaleca się ustabilizowanie temperatury wyrobu przechowując go w temperaturze powyżej 10°C przez okres minimum dwóch dni przed montażem. Tego typu działanie zagwarantuje zachowanie przez wyrób optymalnych parametrów klejenia.

Technical specification
  • Unique ref.klimafix-pl
  • Product familyInsulation
  • Product groupHVAC
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2024-08-19
  • Edition number1
  • Width (mm)1000
Related
  • Designed inPoland
  • Manufactured inPoland
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Region availability

Europe
Poland
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit