Publish your products
ROOFROCK 30E (PL)
ROCKWOOL

ROOFROCK 30E (PL)

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej dachów płaskich, o dobrych parametrach izolacyjnych.
Specification
  • Płyty z wełny skalnej do izolacji termicznej dachów płaskich wykonywanych w technologii mocowania mechanicznego. Stosowane wyłącznie jako podkładowe. W trakcie montażu powinny być przykrywane płytami wierzchnimi ROCKWOOL.
Technical specification
  • Unique ref.roofrock-30e-pl
  • Product familyInsulation
  • Product groupFlat Roof Insulation
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-07-17
  • Edition number1
  • Width (mm)1220
  • Depth (mm)2020
Related
  • Material mainStone Wool
  • Designed inPoland
  • Manufactured inPoland
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Region availability

Europe
Poland