Publish your products
ROOFROCK 40 PLUS (PL)
ROCKWOOL

ROOFROCK 40 PLUS (PL)

ROOFROCK 40 PLUS to płyty o pojedynczej gęstości. Przeznaczone jako płyty podkładowe do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej rozwiązań dachów płaskich mocowanych mechanicznie. Produkowane ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL.

Specification
  • Płyty ROOFROCK 40 PLUS stanowią niepalną, podkładową warstwę ocieplenia dachów płaskich:

    + Możliwe sposoby aplikacji – mocowanie mechaniczne

    + Płyty są trwałe, nie odkształcają się – są stabilne wymiarowo.

    + Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych z blach trapezowych REI 15 do REI 30 minut, niewymagająca dodatkowych specjalnych uszczelnień obwodowych

Technical specification
  • Unique ref.roofrock-40-plus-pl
  • Product familyInsulation
  • Product groupFlat Roof Insulation
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2026-01-29
  • Edition number1
  • Width (mm)1220
  • Depth (mm)2020
Related
  • Material mainStone Wool
  • Designed inPoland
  • Manufactured inPoland
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Region availability

Europe
Poland
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit