Publish your products
TECLIT LM (PL)
ROCKWOOL

TECLIT LM (PL)

Niepalna mata lamelowa TECLIT LM ze skalnej wełny jako element systemu TECLIT jest przeznaczona do izolacji armatury oraz innych niesymetrycznych i dużych elementów instalacji chłodniczych i zimnej wody. Jest pokryta jednostronnie grubą okładziną ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej

Specification
  • Mata lamelowa TECLIT LM została zaprojektowana specjalnie z myślą

    o instalacjach prowadzących zimne media w budynkach. Produkt jest

    elementem kompletnego Systemu TECLIT, który jest stosowany do izolacji

    instalacji stalowych, ze stali nierdzewnej, miedzi, tworzyw sztucznych oraz

    stalowych elementów armatury, pracujących w temperaturze od -16°C do

    250°C. Maty TECLIT LM są niezwykle elastyczne i dzięki temu łatwo je dociąć

    i dopasować do kształtu izolowanych elementów, takich jak zawory, połączenia

    kołnierzowe czy pompy. Nadaje się również do izolacji dużych elementów

    instalacji, takich jak zbiorniki.

Technical specification
  • Unique ref.teclit-lm
  • Product familyInsulation
  • Product groupHVAC
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2026-04-22
  • Edition number1
Related
  • Material mainStone Wool
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Region availability

Europe
Poland
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit