Publish your products
VENTIROCK F Plus (PL)
VENTIROCK F Plus (PL)
VENTIROCK F Plus (PL)
    ROCKWOOL

    VENTIROCK F Plus (PL)

    Płyta z wełny skalnej VENTIROCK F PLUS pokrtya welonem szklanym, wyprodukowana w unikalnej technologii dwugęstościowej, dzięki której łatwo dopasowuje się do nierówności ścian budynku oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych w trakcie montażu. Idealne do ocieplenia ścian o konstrukcji szkieletowej, ścian działowych i trójwarstwowych, gdzie istotne są parametry termiczne i akustyczne..

    Specification
    • Płyty VENTIROCK F PLUS stosuje się jako niepalne ocieplenie ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), ścian z elewacją z kamienia, a także szkła szkła, ścian o konstrukcji szkieletowej, ścian osłonowych oraz ścian trójwarstwowych.

    Technical specification
    • Unique ref.ventirock-f-plus-pl
    • Product familyInsulation
    • Product groupVertical Wall -Ventilated facade
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-07-17
    • Edition number1
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)1000
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Designed inPoland
    • Manufactured inPoland
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Region availability

    Europe
    Poland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit