Publish your products
GeniaAir Tek 8 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

GeniaAir Tek 8 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

Pompe à chaleur air / eau split Inverter au R32
Specification
  • Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 7,9 kW, COP 4,7 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L
Technical specification
  • Unique ref.SAU020050
  • Product familyHeat pump
  • Product groupGeniaAir Tek
  • Date of publishing2024-06-13
  • Edition number1
  • Height (mm)787
  • Width (mm)982
  • Depth (mm)427
Related
  • Designed inFrance
  • Weight Net (Kg)82
Classification
  • BIMobject CategoryHVAC - Heat Pumps

Region availability

Europe
France