Publish your products
(BR) StoreFlow

(BR) StoreFlow

Nos últimos anos, o varejo passou a adotar uma iluminação geralmente linear e difusa. A StoreFlow é nossa nova solução que oferece a magia do contraste de volta, por exemplo, destacando a iluminação das ilhas de produtos entre os corredores, tudo isto com maior eficiência e distribuição da luz com um índice de ofuscamento muito reduzido. Além disso, este novo conceito de iluminação vem acompanhado de um design diferenciado e único. A forma do refletor define a forma desta luminária.

Specification
  • • Os produtos são iluminados com maior intensidade à altura dos olhos;

    • Nova ótica de distribuição luminosa de contraste, sem excesso nos corredores;

    • Ofuscamento reduzido ao extremo graças à configuração da ótica com luz indireta;

    • Fluxo de até 5.000 lúmens;

    • Temperatura de cor 3000K ou 4000K, em CRI 80 ou 90;

    • Rotação de 350° e ajuste dos focos +/- 15°;

    • Controlador integrado no corpo com opção sem fio Interact;

    • Longa vida útil de 50 000 horas L80;

Technical specification
  • Unique ref.StoreFlow
  • TypeBuilding Materials
  • Date of publishing2022-10-31
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryLighting - Surface Mounted
  • IFC classificationLight Fixture

Region availability

South America
Brazil
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit