Publish your products
Rustik kilstenar Mittsten till cirkel
S:t Eriks
Archived

Rustik kilstenar Mittsten till cirkel

Lättlagda cirklar med trumlad marksten En cirkel av marksten i trädgården blir en vacker form som följer naturens egna struktur. Den runda formen förstärket intrycket av flera rum i trädgården. Skapa helhet med marksten och block Bygg gärna en låg mur av Rustik block runt en del av cirkeln för en ombonad och skyddande känsla. Kombinera också med vanlig marksten Rustik för att få en sammanhållande helhet.
Technical specification
  • Unique ref.9533-050007
  • Product familyMarksten
  • Product groupRustik kilstenar
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2012-05-25
  • Edition number1
  • Height (mm)50
  • Width (mm)159
  • Depth (mm)133
Related
  • Material mainStone
  • Material secondaryStone
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
  • Weight Net (Kg)1.4
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Pavers & Stones
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameStone bricks
  • UNSPSC code30131604
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit