Publish your products
STIEBEL ELTRON Water Heater DHD
STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    › High Pressure and heat resistant copper tank
    › Precise comfort level with 3 power level control
    › ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) Protection against electricity leakage

    › Works even with low water pressure
    › Can supply multiple outlets

    Thai

    • แทงค์ทองแดง แข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนาน
    • ปรับอุณหภูมิได้ถึง 3 ระดับ และได้อุณหภูมิที่แม่นยำ
    • ELCB ระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว
    • เครื่องทำงานได้ภายใต้แรงดันน้ำต่ำ
    • ติดตั้งง่าย ใช้งานได้หลายจุด




    Technical specification
    • Unique ref.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHD
    • Product familyHVAC
    • Product groupWater Heaters
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-12-23
    • Edition number1
    • Height (mm)360
    • Width (mm)200
    • Depth (mm)110
    Related
    • Material mainABS
    • Designed inThailand
    • Manufactured inThailand
    Classification
    • BIMobject CategoryPlumbing - Water heaters

    Region availability

    Asia
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam