Publish your products
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS

    STIEBEL ELTRON Water Heater IS

    STIEBEL ELTRON Water Heater IS

    › Strong, durable and long-lasting large coper tank
    › ELSD cuts off current automatically when the current leaks
    › IP25 Waterproof standard
    › Chromium shower head with 5-level adjustment and Slide bar Chromium color

    › The system is automatically double deactivated, controlled with smart system when water temperature is too high
    › Turn on/off the unit with water flow rate. It will work when water flows in
    › 5-year warranty for heater and 1-year for other accessories

    Thai

    • แทงค์ทองแดง แข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนาน
    • ELSD ระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว
    • มาตรฐานระดับชั้นการป้องกันน้ำ IP25 
    • หัวฝักบัวโครเมียม ( Chromium) ปรับได้ 5 ระดับ พร้อม Slide bar สีโครเมียม
    • ระบบตัดการทำงานของเครื่องอัตโนมัติแบบ 2 ขั้นตอน ควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะเมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเกิน
    • เปิด / ปิด การทำงานของเครื่องด้วยอัตราการไหลของน้ำ เครื่องจะทำงานเมื่อมีน้ำไหลผ่าน
    • รับประกันอุปกรณ์ทำความร้อน 5 ปี อุปกรณ์อื่น 1 ปี
    Technical specification
    • Unique ref.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_IS
    • Product familyHVAC
    • Product groupWater Heaters
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-12-25
    • Edition number1
    • Height (mm)350
    • Width (mm)210
    • Depth (mm)96
    Related
    • Material mainABS
    • Designed inThailand
    • Manufactured inThailand
    Classification
    • BIMobject CategoryPlumbing - Water heaters

    Region availability

    Asia
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit