Publish your products
Base Decorada Mundo 300 X 600 mm

Base Decorada Mundo 300 X 600 mm

Base decorada cerámica en formato 30x60 para uso en pared, producto de una sola cara y acabado con brillos que realzan el diseño del producto, dando a tus espacios un toque diferencial en tus cocinas. Su diseño es ideal para instalarse

Specification
  • Base decorada cerámica en formato 30x60 para uso en pared, producto de una sola cara y acabado con brillos que realzan el diseño del producto, dando a tus espacios un toque diferencial en tus cocinas. Su diseño es ideal para instalarse

Technical specification
  • Unique ref.135045898
  • Product familyCeramic tiles
  • Product groupSolid finish
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2024-02-20
  • Edition number1
  • Width (mm)300
  • Depth (mm)600
Related
  • Material mainMalleable iron
  • Material secondaryMalleable iron
  • Designed inColombia
  • Manufactured inColombia
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Other Building Materials

Region availability

South America North America
Colombia
United States
Ecuador
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit