Publish your products
Cerámica rlv myra ocean 300 x 900 mm

Cerámica rlv myra ocean 300 x 900 mm

"La Cerámica RLV Myra Ocean Azul Mate de ALFA es una opción perfecta para crear ambientes interiores armoniosos. Esta cerámica presenta un diseño cuidadosamente elaborado para brindar elegancia y comodidad a tus espacios. Con un formato de 30x90 y un acabado mate estructurado, esta cerámica destaca por su apariencia sofisticada y su textura agradable al tacto. Su acabado mate agrega un toque de serenidad y calidez a cualquier ambiente. Ya sea que desees renovar tu baño, cocina u otros espacios interiores, la cerámica RLV Myra Ocean te ofrece un diseño versátil que se adapta a diferentes estilos de decoración. Disfruta de un ambiente elegante y confortable con esta cerámica ALFA.

Technical specification
  • Unique ref.135047791
  • Product familyCeramic tiles
  • Product groupSolid finish
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2024-02-14
  • Edition number1
  • Width (mm)300
  • Depth (mm)900
Related
  • Material mainCeramics
  • Material secondaryCeramics
  • Designed inColombia
  • Manufactured inColombia
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Other Building Materials

Region availability

South America North America
Colombia
United States
Ecuador
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit