Publish your products
Cerámica Fachaleta mureto moka 300 x 600 mm
Cerámica Fachaleta mureto moka 300 x 600 mm
Cerámica Fachaleta mureto moka 300 x 600 mm

    Cerámica Fachaleta mureto moka 300 x 600 mm

    Entendiendo los retos que nuestro mercado nos pone y el deseo permanente de evolucionar

    en nuevas tecnologías, hemos desarrollado un portafolio de fachadas cerámicas

    antigraffiti. Este portafolio tiene un esmalte de alta adherencia para resistir y

    facilitar la limpieza de grafitis, es un esmalte protector que ayuda a prevenir que la

    pintura se adhiera profundamente a la superficie, lo que facilita su eliminación.

    Specification
    • Entendiendo los retos que nuestro mercado nos pone y el deseo permanente de evolucionar

      en nuevas tecnologías, hemos desarrollado un portafolio de fachadas cerámicas

      antigraffiti. Este portafolio tiene un esmalte de alta adherencia para resistir y

      facilitar la limpieza de grafitis, es un esmalte protector que ayuda a prevenir que la

      pintura se adhiera profundamente a la superficie, lo que facilita su eliminación.

    Technical specification
    • Unique ref.225027787
    • Product familyCeramic tiles
    • Product groupSolid finish
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2024-02-29
    • Edition number1
    • Width (mm)300
    • Depth (mm)600
    Related
    • Material mainCeramics
    • Material secondaryCeramics
    • Designed inColombia
    • Manufactured inColombia
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Other Building Materials

    Region availability

    South America North America
    Colombia
    United States
    Ecuador
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit