Publish your products
Profil de bardage architectural STRATEO RENION .51
Profil de bardage architectural STRATEO RENION .51

    Profil de bardage architectural STRATEO RENION .51

    Les plaques nervurées STRATEO RENION jouent sur des nervures de hauteurs variables qui créent une alternance rythmée. Cette variation maîtrisée génère une dynamique visuelle singulière et donne à la façade une identité graphique forte et modulable. Ce jeu de hauteur vient des volcans de l’île de La Réunion dont les flancs ont été sculptés par les éruptions successives donnant au relief une apparence d’escalier naturel façonné par le temps.
    Specification
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Technical specification
    • Unique ref.STRATEO-RENION-51
    • Product familyFacade
    • Product groupArchitectural cladding profile
    • TypeBuilding Material
    • Date of publishing2026-06-11
    • Edition number1
    • Width (mm)755
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    • Weight Net (Kg)9.51
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Cladding
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit