Publish your products
PISO FROZEN BLANCO CD
Corona

PISO FROZEN BLANCO CD

La serie Frozen en su formato 60x60 cm se inspira en la elegancia y la translucidez del cuarzo. Su color blanco, las líneas definidas y la delicadeza de sus vetas nos transportan a la pureza de los paisajes nórdicos, donde el hielo refleja una belleza inigualable. Su acabado brillante tipo Covergloss® y sus 5 caras diferenciadas le otorgan un realismo que despierta la imaginación. En cualquiera de sus de versiones color, Frozen es una propuesta que permite lograr ambientes serenos y sofisticados. Es un enchape ideal para tráfico comercial moderado.
Technical specification
  • Unique ref.603332001
  • Product familyCeramica
  • Product groupceramica
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2023-11-20
  • Edition number1
  • Height (mm)600
  • Width (mm)600
Related
  • Material mainCeramics
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit