La línea de griferías, duchas y accesorios Liquid se inspira en la tensión superficial del agua y en cómo esta crea formas armoniosas adaptándose al ambiente. Al igual que el agua, las superficies de las griferías Liquid juegan con la luz y los reflejos que fluyen alrededorde sus formas, sus líneas continuas y simplicidad formal proporcionan la ventaja práctica y limpieza sin esfuerzo.
Incluye la tecnología Duracrome, de acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión; la tecnología Ecostream, de ahorro de agua; y la tecnología ThermoControl, de control más preciso de la temperatura.
Incluye apertura con accionamiento central en frío que evita el encendido automático de calentadores y calderas ahorrando energía; además, es de fácil limpieza gracias al diseño que evita la acumulación de impurezas, es resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua y tiene recubrimientos no tóxicos.
Region availability
| North America | South America |
|---|---|
Anguilla | Brazil |
Antigua and Barbuda | Colombia |
Aruba | Ecuador |
Barbados | Peru |
Belize | |
Bermuda | |
British Virgin Islands | |
Caribbean Netherlands | |
Cayman Islands | |
Collectivity of Saint Martin | |
Costa Rica | |
Cuba | |
Curaçao | |
Dominica | |
Dominican Republic | |
El Salvador | |
Grenada | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Martinique | |
Mexico | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts and Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre and Miquelon | |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Saint-Barthélemy | |
Sint Maarten | |
The Bahamas | |
Trinidad and Tobago | |
Turks and Caicos Islands | |
U.S. Virgin Islands |