Publish your products
CONCEPT 60X120 GRIS CLARO THINR
CONCEPT 60X120 GRIS CLARO THINR
CONCEPT 60X120 GRIS CLARO THINR
CONCEPT 60X120 GRIS CLARO THINR
    Graiman

    CONCEPT 60X120 GRIS CLARO THINR

    Una superficie neutra por excelencia, un básico ideal para combinarlo o lucirlo solo como un lienzo en los distintos proyectos. Las tonalidades neutras y la variedad de formatos de este porcelanato lo convierten en una decisión acertada para todo tipo de espacio.

    Technical specification
    • Unique ref.concept-60x120-gris-claro-thinr
    • TypeBuilding Material
    • Date of publishing2026-09-07
    • Edition number1
    • Height (mm)1200
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)74
    Related
    • Material mainPorcelain
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles