Publish your products
NARVI 29X59 GRAY THINR
NARVI 29X59 GRAY THINR
NARVI 29X59 GRAY THINR
    Graiman

    NARVI 29X59 GRAY THINR

    La piedra es considerada como un símbolo de elegancia en proyectos de interiorismo por su sofisticación y exclusividad. La colección NARVI tiene altísima resistencia, en distintos formatos y colores con variedad de tonalidades pétreas. Una elección excelente para dar realce a los ambientes.

    Technical specification
    • Unique ref.narvi-29x59-gray-thinr
    • TypeBuilding Material
    • Date of publishing2026-09-07
    • Edition number1
    • Height (mm)590
    • Width (mm)290
    • Depth (mm)74
    Related
    • Material mainPorcelain
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles