Publish your products
Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404
Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404

    Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404

    Als Kabelschutz und Auflage in Kombination mit Schnellverlegern. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Gegenwanne 26-33 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306586)
    • Gegenwanne 20-26 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306585)
    • Gegenwanne 15-20 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306584)
    • Gegenwanne 32-40 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306587)
    • Gegenwanne 40-50 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306588)
    Specification
    • Art.Nr306583
      ELDAS®-Nr120190626
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite15 mm
      Höhe11 mm
      Gewicht0.004 kg

      Varianten

      Gegenwanne 26-33 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306586 | ELDAS®-Nr: 120193326 | Breite: 32 mm | Höhe: 15.5 mm | Gewicht: 0.01 kg

      Gegenwanne 20-26 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306585 | ELDAS®-Nr: 120192326 | Breite: 28 mm | Höhe: 13.5 mm | Gewicht: 0.008 kg

      Gegenwanne 15-20 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306584 | ELDAS®-Nr: 120191326 | Breite: 22 mm | Höhe: 12.5 mm | Gewicht: 0.006 kg

      Gegenwanne 32-40 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306587 | ELDAS®-Nr: 120194726 | Breite: 42 mm | Höhe: 17 mm | Gewicht: 0.012 kg

      Gegenwanne 40-50 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306588 | ELDAS®-Nr: 120195826 | Breite: 52 mm | Höhe: 17.5 mm | Gewicht: 0.015 kg

    Technical specification
    • Unique ref.306583
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)11
    • Width (mm)15
    • Depth (mm)50
    Related
    • Material mainStainless steel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.004
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit