Publish your products
T-Stück 100 x 110 ZMA
T-Stück 100 x 110 ZMA
T-Stück 100 x 110 ZMA

    T-Stück 100 x 110 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • T-Stück 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307416)
    • T-Stück 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307415)
    • T-Stück 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307414)
    • T-Stück 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307413)
    • T-Stück 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307412)
    Specification
    • Art.Nr307411
      ELDAS®-Nr127005306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge580 mm
      Breite360 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht2.14 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Stück 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307416 | ELDAS®-Nr: 127005356 | Breite: 860 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.223 kg

      T-Stück 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307415 | ELDAS®-Nr: 127005346 | Breite: 760 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.693 kg

      T-Stück 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307414 | ELDAS®-Nr: 127005336 | Breite: 660 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.319 kg

      T-Stück 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307413 | ELDAS®-Nr: 127005326 | Breite: 560 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 4.102 kg

      T-Stück 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307412 | ELDAS®-Nr: 127005316 | Breite: 460 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 3.042 kg

    Technical specification
    • Unique ref.307411
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)110
    • Width (mm)360
    • Depth (mm)580
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)2.14
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit