Publish your products
Teleskop-Deckenstütze standard 200-350 fvz

Teleskop-Deckenstütze standard 200-350 fvz

Verstellbare Deckenstütze mit innerer Montageschiene. Fixierbar mit 2 Schraubengarnituren M10x25. Länge 200-350mm.

Varianten

  • Teleskop-Deckenstütze standard 350-500 fvz (Art.Nr: 307757)
  • Teleskop-Deckenstütze standard 750-1000 fvz (Art.Nr: 307759)
  • Teleskop-Deckenstütze standard 1000-1350 fvz (Art.Nr: 307760)
  • Teleskop-Deckenstütze standard 500-750 fvz (Art.Nr: 307758)
  • Teleskop-Deckenstütze standard 1350-1700 fvz (Art.Nr: 307761)
  • Teleskop-Deckenstütze standard 1700-2050 fvz (Art.Nr: 307762)
Specification
  • Art.Nr307756
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffStahl - DD11
    Breite150 mm
    Höhe150 mm
    Gewicht1.702 kg

    Varianten

    Teleskop-Deckenstütze standard 350-500 fvz
    Art.Nr: 307757 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.506 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 750-1000 fvz
    Art.Nr: 307759 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.522 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 1000-1350 fvz
    Art.Nr: 307760 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.451 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 500-750 fvz
    Art.Nr: 307758 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.831 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 1350-1700 fvz
    Art.Nr: 307761 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.079 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 1700-2050 fvz
    Art.Nr: 307762 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.775 kg

Technical specification
  • Unique ref.307756
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2026-04-22
  • Edition number1
  • Height (mm)150
  • Width (mm)150
  • Depth (mm)200
Related
  • Material mainSteel
  • Designed inSwitzerland
  • Manufactured inSwitzerland
  • Weight Net (Kg)1.702
Classification
  • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

Region availability

Europe
Austria
Germany
Switzerland
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit