Publish your products
Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA
Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA

    Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Kabelbahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Kabelbahn-Segment 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307948)
    • Kabelbahn-Segment 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307947)
    • Kabelbahn-Segment 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307946)
    • Kabelbahn-Segment 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307945)
    • Kabelbahn-Segment 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307944)
    Specification
    • Art.Nr307943
      ELDAS®-Nr127011806
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite142 mm
      Höhe122 mm
      Gewicht1.046 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307948 | ELDAS®-Nr: 127011856 | Breite: 642 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 2.259 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307947 | ELDAS®-Nr: 127011846 | Breite: 542 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 2.047 kg

      Kabelbahn-Segment 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307946 | ELDAS®-Nr: 127011836 | Breite: 442 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.798 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307945 | ELDAS®-Nr: 127011826 | Breite: 342 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.543 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307944 | ELDAS®-Nr: 127011816 | Breite: 242 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.28 kg

    Technical specification
    • Unique ref.307943
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)122
    • Width (mm)142
    • Depth (mm)350
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)1.046
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit