Publish your products
Deckenteil leicht 100 gvz
Deckenteil leicht 100 gvz

    Deckenteil leicht 100 gvz

    Zur Mittenaufhängung von Kabelbahnen. Befestigung an Schiebeteil leicht, Art. Nr. 308604 bis 308607. Montage mit Schraubgengarnitur M10x25, Art. Nr. 307740, separat bestellen. 1-Punkt Montage möglich.

    Varianten

    • Deckenteil leicht 900 gvz (Art.Nr: 308597)
    • Deckenteil leicht 700 gvz (Art.Nr: 308596)
    • Deckenteil leicht 500 gvz (Art.Nr: 308595)
    • Deckenteil leicht 300 gvz (Art.Nr: 308594)
    • Deckenteil leicht 200 gvz (Art.Nr: 308593)
    Specification
    • Art.Nr308592
      ELDAS®-Nr127083816
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge150 mm
      Breite55 mm
      Höhe105 mm
      Gewicht0.3 kg

      Varianten

      Deckenteil leicht 900 gvz
      Art.Nr: 308597 | ELDAS®-Nr: 127083896 | Breite: 55 mm | Höhe: 905 mm | Gewicht: 0.592 kg

      Deckenteil leicht 700 gvz
      Art.Nr: 308596 | ELDAS®-Nr: 127083876 | Breite: 55 mm | Höhe: 705 mm | Gewicht: 0.522 kg

      Deckenteil leicht 500 gvz
      Art.Nr: 308595 | ELDAS®-Nr: 127083856 | Breite: 55 mm | Höhe: 505 mm | Gewicht: 0.452 kg

      Deckenteil leicht 300 gvz
      Art.Nr: 308594 | ELDAS®-Nr: 127083836 | Breite: 55 mm | Höhe: 305 mm | Gewicht: 0.382 kg

      Deckenteil leicht 200 gvz
      Art.Nr: 308593 | ELDAS®-Nr: 127083826 | Breite: 55 mm | Höhe: 205 mm | Gewicht: 0.335 kg

    Technical specification
    • Unique ref.308592
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)105
    • Width (mm)55
    • Depth (mm)150
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit