Publish your products
Deckenstütze leicht 125 ZMA
Deckenstütze leicht 125 ZMA

    Deckenstütze leicht 125 ZMA

    Deckenstütze bestehend aus U-Profil 44x44 mit Langlöchern. Schlanke Kopfplatte 150x50. 1-Punkt Montage möglich. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Deckenstütze leicht 1000 ZMA (Art.Nr: 308709)
    • Deckenstütze leicht 900 ZMA (Art.Nr: 308708)
    • Deckenstütze leicht 800 ZMA (Art.Nr: 308707)
    • Deckenstütze leicht 700 ZMA (Art.Nr: 308706)
    • Deckenstütze leicht 600 ZMA (Art.Nr: 308705)
    • Deckenstütze leicht 500 ZMA (Art.Nr: 308704)
    • Deckenstütze leicht 400 ZMA (Art.Nr: 308703)
    • Deckenstütze leicht 300 ZMA (Art.Nr: 308702)
    • Deckenstütze leicht 200 ZMA (Art.Nr: 308701)
    Specification
    • Art.Nr308700
      ELDAS®-Nr127084706
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge125 mm
      Breite48.5 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.58 kg
      Blechstärke2 mm

      Varianten

      Deckenstütze leicht 1000 ZMA
      Art.Nr: 308709 | ELDAS®-Nr: 127084796 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.011 kg

      Deckenstütze leicht 900 ZMA
      Art.Nr: 308708 | ELDAS®-Nr: 127084786 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.848 kg

      Deckenstütze leicht 800 ZMA
      Art.Nr: 308707 | ELDAS®-Nr: 127084776 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.686 kg

      Deckenstütze leicht 700 ZMA
      Art.Nr: 308706 | ELDAS®-Nr: 127084766 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.523 kg

      Deckenstütze leicht 600 ZMA
      Art.Nr: 308705 | ELDAS®-Nr: 127084756 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.358 kg

      Deckenstütze leicht 500 ZMA
      Art.Nr: 308704 | ELDAS®-Nr: 127084746 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.197 kg

      Deckenstütze leicht 400 ZMA
      Art.Nr: 308703 | ELDAS®-Nr: 127084736 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.032 kg

      Deckenstütze leicht 300 ZMA
      Art.Nr: 308702 | ELDAS®-Nr: 127084726 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.869 kg

      Deckenstütze leicht 200 ZMA
      Art.Nr: 308701 | ELDAS®-Nr: 127084716 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.706 kg

    Technical specification
    • Unique ref.308700
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)150
    • Width (mm)48.5
    • Depth (mm)125
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.58
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit